JAJSCP2A November 2016 – February 2017 TPS54824
PRODUCTION DATA.
TPS54824は完全な機能を持つ17V、8Aの同期整流降圧型コンバータで、3.5mm×3.5mmの HotRod™ QFNパッケージで供給されます。
小型化を追求するため、効率を高めるとともに、ハイサイドMOSFETとローサイドMOSFETを統合しました。ピーク電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積が節約されています。
ピーク電流モード制御によりループ補償が簡素化され、過渡応答が高速です。過負荷状態の保護のため、ハイサイドおよびローサイドのソース電流に、サイクルごとのピーク電流制限が使用されます。ヒカップ機能は、短絡または過負荷障害が発生した場合に、MOSFETの電力損失を制限します。
パワーグッド・スーパーバイザ回路は、レギュレータの出力をモニタします。PGOODピンは、オープン・ドレイン出力で、出力電圧が安定化されているときハイ・インピーダンスになります。内部デグリッチ時間があるため、PGOODピンは障害が発生しない限り"L"になりません。
専用のENピンを使用して、レギュレータをオン/オフし、入力低電圧誤動作防止を調整できます。出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRKピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源として、あるいはトラッキング状況でも動作できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS54824 | RNV (18) | 3.50mm×3.50mm |