JAJS526F March 2011 – October 2017 TPS54622
PRODUCTION DATA.
TPS54622デバイスは、放熱特性の優れた3.5mm×3.5mmのVQFNパッケージで供給される、完全な機能を持つ17V、6Aの同期整流降圧型コンバータで、高効率により小サイズの設計に最適化され、ハイサイドおよびローサイドMOSFETが内蔵されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積を節約できます。
出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング状況で動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。
ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止して、さらに保護が強化されています。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ保護が作動します。過熱ヒカップ保護により、ダイの温度が過熱シャットダウン温度を超えるとデバイスがディセーブルされ、設定済みの過熱シャットダウン・ヒカップ時間が経過するとイネーブルに戻ります。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS54622 | VQFN (14) | 3.50mm×3.50mm |