JAJSCX5 February 2017 TPS54360B-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS54360B-Q1デバイスは、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、3.5Aの降圧型レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大65Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146μAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2μAまで減少します。
低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンに分割抵抗を外付けしてさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、オーバーシュートを防ぎます。
スイッチング周波数を広い範囲に設定できるため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。
TPS54360B-Q1は、熱特性が強化された8ピンのHSOP PowerPADパッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS54360B-Q1 | HSOP (8) | 4.89mm×3.90mm |