JAJSCA8 June 2016 TPS51200-EP
PRODUCTION DATA.
TPS51200-EPデバイスは、シンク/ソースのダブル・データ・レート(DDR)終端レギュレータで、低入力電圧、低コスト、低ノイズで省スペースが重要なシステム向けに設計されています。
TPS51200-EPは高速な過渡応答特性を持ち、必要な最小出力容量はわずか20μFです。TPS51200-EPはリモート・センシング機能と、DDR、DDR2、DDR3、低消費電力DDR3、DDR4 VTTバス終端のすべての電力要件をサポートします。
また、TPS51200-EPはDDRアプリケーションに対して、出力レギュレーションを監視するためのオープン・ドレインPGOOD信号と、S3 (RAMへのサスペンド)時にVTTを放電するために使用可能なEN信号を提供します。
TPS51200-EPは熱効率の高い10ピンVSONサーマル・パッド・パッケージで供給され、グリーンおよび鉛フリーの両方の基準を満たしています。温度定格は-55℃~+125℃です。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS51200-EP | VSON (10) | 3.00mm×3.00mm |