JAJSD32 April 2017 TPS25810A-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS25810A-Q1は、3A定格のUSB電源スイッチを内蔵するUSB Type-Cダウンストリーム側ポート(DFP)コントローラです。デバイスは、Type-C構成チャネル(CC)ラインを監視して、USBデバイスの取り付けを検出します。アップストリーム側ポート(UFP)デバイスが取り付けられると、このデバイスはVBUSに電力を供給しながら、パススルーCCラインを経由して、選択可能なVBUS電流ソース能力をUFPに通知します。UFPをE-Markedケーブルで接続した場合は、ケーブルCCピンにVCONN電力も供給します。TPS25810A-Q1は、Type-Cオーディオまたはデバッグ・アクセサリの取り付けも検出して報告できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS25810A-Q1 | WQFN (20) | 3.00mm×4.00mm |