JAJSCJ7 September 2016 TPS2549
PRODUCTION DATA.
TPS2549デバイスはUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、電流センス出力を持ち、上流の電源を制御できます。これによって、充電電流が大きい場合でも、USBポートで5Vを維持できます。
この機能は、USBケーブルが長く、高速な充電を行う携帯機器によって大きな電圧低下が発生するようなシステムで重要です。
TP2549 47mΩパワー・スイッチには2つの選択可能でプログラム可能な電流制限があり、電流の下限制限によってポートの電力を管理できます。この機能は、隣接するポートに大きな負荷が発生しているときに利用できます。これは、複数のポートがあり、上流の電源がすべてのポートに最大電流を同時に供給できないシステムに重要です。
DCP_Autoスキーマは、接続されているデバイスと通信するための正しいD+およびD-設定を検出して選択するため、最大電流で高速な充電が可能です。内蔵のCDP検出機能により、ほとんどの携帯機器を最大1.5Aで高速に充電でき、同時にデータ通信も行えます。
独自のクライアント・モード機能により、データ・ライン接続を維持したまま内部のパワー・スイッチをオフにして電力の競合を回避しながら、クライアント機器のソフトウェア更新を可能にします。
さらに、TPS2549デバイスにはD+およびD-についてVBUSへの短絡保護が内蔵されており、D+やD-が予期せずVBUSへ短絡したときの損傷を防止します。アプリケーションの実装面積を節約するため、TPS2549デバイスはESD保護も内蔵し、D+およびD-への外付け回路なしでIEC61000-4-2に合格できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS2549 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |