JAJSD43A May 2017 – May 2017 TPS2547
PRODUCTION DATA.
TPS2547はUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、USB 2.0高速データ・ライン(D+/D–)スイッチを内蔵しています。TPS2547は、D+/D–ライン上の電気シグネチャにより、機能説明セクションに記載されている充電スキーマをサポートします。TIは、主要な携帯電話、タブレット、メディア・デバイスの充電をTPS2547でテストし、BC1.2準拠および非準拠の両方のデバイスで互換性を確認しています。
主要なデバイスの充電に加えて、TPS2547はSTATUSピンによって、パワー・ウェイク機能とポート電力管理(PPM)機能という2つの異なる電力管理機能もサポートしています。パワー・ウェイクによりS4/S5充電中の電源制御が可能になり、PPMによりマルチ・ポート・システムでのインテリジェントなポート電力管理が可能になります。さらに、TPS2547ではマウス/キーボードによる(S3からの)システム・ウェイクアップ(低速およびフルスピード)も完全にサポートされています。
TPS2547 73mΩ電力分配スイッチは、大きな容量性負荷や短絡の発生する可能性が高いアプリケーションを対象としています。2つのプログラム可能な電流スレッショルドにより、電流制限と負荷検出スレッショルドを柔軟に設定できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS2547 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |