JAJSC30C February 2013 – July 2016 TPS2546
PRODUCTION DATA.
TPS2546はUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、USB 2.0高速データ・ライン(D+/D–)スイッチを内蔵しています。TPS2546は、「Feature Description」に記載されている充電スキーマをサポートするため、D+/D–上に電気シグネチャを提供します。TIは、主要な携帯電話、タブレット、メディア・デバイスの充電をTPS2546でテストし、BC1.2準拠および非準拠の両方のデバイスで互換性を確認しています。
主要なデバイスの充電に加えて、TPS2546はSTATUSピンによって、パワー・ウェイク機能とポート電力管理(PPM)機能という2つの異なる電力管理機能もサポートしています。パワー・ウェイクによりS4/S5充電中の電源制御が可能になり、PPMによりマルチ・ポート・アプリケーションでのポート電力管理が可能になります。さらに、TPS2546ではマウス/キーボードによる(S3からの)システム・ウェイクアップ(低速およびフルスピード)も完全にサポートされています。
TPS2546 73mΩ電力分配スイッチは、大きな容量性負荷と短絡の発生する可能性が高いアプリケーションを対象としています。2つのプログラム可能な電流スレッショルドにより、電流制限と負荷検出スレッショルドを柔軟に設定できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS2546 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |