JAJSCP5 December 2016 TPS2069D
PRODUCTION DATA.
TPS2069Dパワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリは、大きな容量性負荷や短絡が発生しやすいUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。最大1.5 Aの出力電流を連続的に供給できます。
TPS2069Dは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で障害時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、メインの5V電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS2069D | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
Spacer
Spacer
Spacer