JAJSD67A April 2016 – November 2016 TPA3244
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPA3244デバイスは高性能のClass-Dパワー・アンプで、最高のサウンド品質をClass-Dの効率で実現します。高度な統合フィードバック設計と、独自の高速ゲート・ドライバ・エラー訂正機能( PurePath™ Ultra-HD)があります。このテクノロジにより、音声帯域全体にわたる歪みが非常に低い、優れたオーディオ品質を実現しています。このデバイスは30V電源により、4Ω負荷へ2×110Wのピーク、および8Ω負荷へ2×60Wの連続出力を駆動でき、2つのVRMSアナログ入力インターフェイスが搭載され、TIのBurr-Brown PCM52xx DACファミリ(PCM5242/PCM5252)などの高性能DACとシームレスに動作します。優れたオーディオ性能に加えて、TPA3244は高い出力効率を達成し、電力段でのアイドル損失が0.45W未満と非常に低くなっています。これらは、65mΩ MOSFETの使用と、最適化されたゲート・ドライバ方式で、一般的なディスクリート実装よりも大幅に低いアイドル損失を実現することにより達成されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPA3244 | HTSSOP (44) | 6.10mm×14.00mm |