JAJS397F August 2009 – July 2016 TPA3111D1
PRODUCTION DATA.
TPA3111D1デバイスは、ブリッジ結合スピーカを駆動するための、10Wで高効率のClass-Dオーディオ・パワーアンプです。高度なEMI抑制テクノロジにより、出力に安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用して、EMC要件を満たすことができます。SpeakerGuardスピーカ保護システムには、可変の電力リミッタと、DC検出回路が内蔵されています。可変の電力リミッタにより、チップの電源よりも低い仮想電圧レールを設定して、スピーカを流れる電流を制限できます。DC検出回路は、PWM信号の周波数と振幅を測定し、入力コンデンサが損傷した場合や入力に短絡がある場合に出力段をシャットオフします。
TPA3111D1は、最低4Ωのモノラル・スピーカーを駆動できます。TPA3111D1は90%を超える高効率であるため、音楽の再生時に外部ヒートシンクが不要です。
出力は、GND、VCC、および出力間の短絡から完全に保護されています。この短絡保護と過熱保護回路には、自動復帰機能があります。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPA3111D1 | HTSSOP (28) | 4.40mm×9.70mm |