JAJSCR4B November 2016 – November 2017 TLV62568
PRODUCTION DATA.
TLV62568デバイスは、同期整流降圧型バックDC/DCコンバータで、高効率と小型のソリューションに最適化されています。このデバイスには、最大1Aの出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。
中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調(PWM)モードで、1.5MHzのスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的に省電力モード(PSM)へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流が2μA未満に減少します。
TLV62568の出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって変更できます。内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。その他、過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。このデバイスは、SOT23およびSOT563パッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TLV62568 | SOT-23 (5) | 2.90mm×2.80mm |
| TLV62568P | SOT-23 (6) | |
| TLV62568 | SOT563 (6) | 1.60mm×1.60mm |
| TLV62568P | SOT563 (6) |
| 型番 | 機能 | パッケージ・マーキング |
|---|---|---|
| TLV62568DBV | - | 14VF |
| TLV62568PDDC | パワー・グッド | 9X |
| TLV62568DRL | - | 18L |
| TLV62568PDRL | パワー・グッド | 18N |
SPACER