JAJSCL1 October 2016 TLV2376 , TLV376 , TLV4376
PRODUCTION DATA.
TLVx376ファミリは新世代の低ノイズ・オペアンプで、 e-trim™を搭載し、非常に優れたDC精度とAC特性を実現しています。レール・ツー・レールの入力と出力、低オフセット(最大125μV)、低ノイズ(8nV/√Hz)、静止電流1.2mA (最大値)、5.5MHzの帯域幅と2V/μsの高速なスルー・レートから、このファミリのデバイスは各種の高精度な携帯アプリケーションに非常に魅力的な選択肢です。さらに、これらのデバイスは電源電圧範囲が広く、PSRRが非常に優れているため、バッテリから直接レギュレーションなしで動作するアプリケーションにも理想的です。
TLV376 (シングル・バージョン)はSOT-23-5およびSOIC-8パッケージで供給されます。TLV2376 (デュアル)はVSSOP-8およびSOIC-8パッケージで供給されます。TLV4376 (クワッド)は、TSSOP-14パッケージで供給されます。どのバージョンも、–40°C~+125°Cの動作が保証されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TLV376 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
| SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm | |
| TLV2376 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm | |
| TLV4376 | PW (14) | 5.00mm×4.40mm |
| 日付 | 改訂内容 | 注 |
|---|---|---|
| 2016年10月 | * | 初版 |