JAJSDQ3A July 2017 – August 2017 TLV07
PRODUCTION DATA.
TLV07は、36V単電源、低ノイズの高精度オペアンプで、TIのレーザ・トリム・オペアンプ技術を使用して製造されています。各アンプの入力オフセット電圧は製造時にトリムされ、100μV (最大値)の低オフセット電圧を実現します。
TLV07は、レール・ツー・レール出力、低オフセット電圧(最大±100μV)、1MHzの帯域幅を含む、卓越したDC精度とAC性能を提供します。TLV07は、最大200pFの容量性負荷に対してG = 1で安定します。入力は負のレールより100mV下、および正のレールから2V以内で動作できます。この広い入力電圧範囲と120dBという高CMRRを兼ね備えたTLV07は、非反転構成での動作に適しています。
TLV07オペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TLV07 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
space
space