JAJSJH5
December 2020
TLC6983
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Description (continued)
6
Device and Documentation Support
6.1
Receiving Notification of Documentation Updates
6.2
サポート・リソース
6.3
Trademarks
6.4
Electrostatic Discharge Caution
6.5
Glossary
7
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RRF|76
MPQF556A
ZXL|96
MPBGAU1
サーマルパッド・メカニカル・データ
RRF|76
QFND873
発注情報
jajsjh5_oa
1
特長
独立した V
CC
および V
R/G/B
電源
V
CC
電圧範囲:2.5V~5.5V
V
R/G/B
の電圧範囲:2.5V~5.5V
48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
チャネル間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)、デバイス間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)
低いニー電圧:0.26V (最大値) (I
OUT
= 5mA 時)
3 ビット (8 ステップ) のグローバル輝度制御
8 ビット (256 ステップ) の色輝度制御
最大 16 ビット (65536 ステップ) の PWM グレイスケール制御
R
DS(ON)
= 190mΩ の 16 のスキャン・ライン・スイッチ
超低消費電力
独立した最小 2.5V の V
CC
最小 3.9mA の小さい I
CC
(GCLK = 50MHz)
インテリジェント省電力モード
1~32 のマルチプレクシングをサポートする内蔵 SRAM
1 つのデバイス:16 マルチプレクシングにより 32 × 16 の LED または 16 × 16 の RGB ピクセルをサポート
2 つのデバイスのスタック接続:32 マルチプレクシングにより 96 × 32 の LED または 32 × 32 の RGB ピクセルをサポート
高速および低 EMI の連続クロック・シリーズ・インターフェイス (CCSI)
わずか 3 本の信号線:SCLK / SIN / SOUT
デュアル・エッジ伝送機能を備えた外部 25MHz (最大値) SCLK (内部 50MHz)
40MHz~160MHz の GCLK 範囲をサポートする内部周波数逓倍器
最適化されたディスプレイ性能
上側と下側のゴーストの除去
低グレイスケール強調
LED の開放 / 短絡 / 弱短絡の検出と除去