JAJSDD2 June 2017 TLC2272AM-MIL
PRODUCTION DATA.
TLC2272AM-MILデバイスは、テキサス・インスツルメンツ製のデュアル・オペアンプです。このデバイスはレール・ツー・レールの出力性能があり、単一および分割電源アプリケーションでダイナミック・レンジが増大します。TLC2272AM-MILデバイスは2MHzの帯域幅と3V/μsのスルー・レートを実現しており、高速アプリケーションに適しています。このデバイスは既存のCMOSオペアンプと同等のAC性能を備えながら、ノイズ、入力オフセット電圧、消費電力の点でCMOSオペアンプより優れています。TLC2272AM-MILデバイスのノイズ電圧は9nV/√Hzで、競合ソリューションの半分です。
TLC2272AM-MILデバイスは入力インピーダンスが高く、ノイズが低いため、圧電性トランスデューサなど高インピーダンスのソース用の小信号コンディショニングに最適です。Micropowerの消費電力レベルであるため、ハンドヘルドの監視機器やリモート・センシング・アプリケーションで適切に動作します。さらに、単一または分割電源でレール・ツー・レール出力が可能なため、このデバイスはA/Dコンバータ(ADC)と接続するための優れた選択肢です。高精度のアプリケーション向けには、最大入力オフセット電圧950μVのTLC2272AM-MILデバイスが利用可能です。このデバイスは5Vおよび±5Vで完全に動作が規定されています。
TLC2272AM-MILデバイスは、標準設計におけるTLC272のアップグレードとしても優れており、出力ダイナミック・レンジの増大、ノイズ電圧の低下、入力オフセット電圧の低下を実現できます。これらの拡張機能セットから、広範なアプリケーションで使用可能です。高い出力駆動能力と、広い入力電圧範囲を必要とするアプリケーション向けには、TLV2432およびTLV2442デバイスを参照してください。
設計で必要なアンプが1つだけの場合は、TLV2211、TLV2221、TLV2231ファミリを参照してください。これらのデバイスは単一のレール・ツー・レール・オペアンプで、SOT-23パッケージで供給されます。サイズが小さく、消費電力が低いため、高密度のバッテリ駆動機器に最適です。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TLC2272AM-MIL | SOIC (8) | 3.91mm×4.90mm |
| CDIP (8) | 6.67mm×9.60mm | |
| LCCC (20) | 8.89mm×8.89mm | |
| CFP (10) | 6.35mm×6.35mm |
| 日付 | 改訂内容 | 注 |
|---|---|---|
| 2017年6月 | * | 初版 |
Changes from * Revision (June 2017) to * Revision