JAJSO68A
september 2022 – march 2023
THVD1424
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
改訂履歴
5
ピン構成および機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
ESD 定格 [IEC]
6.4
推奨動作条件
6.5
熱に関する情報
6.6
消費電力
6.7
電気的特性
6.8
スイッチング特性_500kbps
6.9
スイッチング特性_20Mbps
6.10
スイッチング特性_終端抵抗
6.11
スイッチング特性_全二重 / 半二重スイッチング
6.12
代表的な特性
7
パラメータ測定情報
8
詳細説明
8.1
概要
8.2
機能ブロック図
8.3
機能説明
8.4
デバイスの機能モード
8.4.1
オンチップの切り替え可能終端
8.4.2
動作データ・レート
8.4.3
保護機能
9
アプリケーション情報に関する免責事項
9.1
アプリケーション情報
9.2
代表的なアプリケーション
9.2.1
設計要件
9.2.1.1
データ・レートとバス長
9.2.1.2
スタブ長
9.2.1.3
バスの負荷
9.2.1.4
レシーバのフェイルセーフ
9.2.1.5
過渡保護
9.2.2
詳細な設計手順
9.2.3
アプリケーション曲線
9.3
電源に関する推奨事項
9.4
レイアウト
9.4.1
レイアウトのガイドライン
9.4.2
レイアウト例
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
デバイスのサポート
10.1.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
10.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
10.3
サポート・リソース
10.4
商標
10.5
静電気放電に関する注意事項
10.6
用語集
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RGT|16
MPQF119H
サーマルパッド・メカニカル・データ
RGT|16
QFND098T
発注情報
jajso68a_oa
jajso68a_pm
1
特長
TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
バス電源電圧:3V~5.5V
ロジック信号用の 1.65V~5.5V 電源
5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
ピンで構成可能な半二重と全二重
ピンで制御されるオンチップ 120Ω 終端抵抗をバス・ピン上に配置
最大データ・レートを構成可能
SLR = High:500kbps
SLR = Low またはフローティング:20Mbps
バス I/O 保護
±16kV HBM ESD
±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
±16V のバス・フォルト保護 (バス・ピンの絶対最大電圧)
工業用拡張温度範囲に対応:
-40℃~125℃
低い消費電力
シャットダウン時消費電流:5µA 未満
動作中の静止電流:3mA 未満
グリッチなしの電源オン / オフによるホット・プラグイン機能
開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
小型で省スペースの 16VQFN (3mm x 3mm) パッケージ