JAJSC78 May 2016 TDC7201
PRODUCTION DATA.
TDC7201は、タイム・オブ・フライト技法を使用する超音波、レーザー、レーダーの距離測定機器で使用するよう設計されています。TDC7201には2つのタイム-デジタル・コンバータ(TDC)が内蔵され、単純なアーキテクチャで4cmから数kmまでの距離を測定でき、高価なFPGAやプロセッサを必要としません。
各TDCはストップウォッチの機能を果たし、STARTパルスから、最大5つのSTOPパルスまでの経過時間(タイム・オブ・フライト、TOF)を測定します。2つの内蔵TDCを使用して、STARTおよびSTOPピンの2つのペアを同時に、かつ個別に測定できるため、時間測定について非常に柔軟な設計が可能になります。
このデバイスには内部的に自己較正された時間ベースが搭載されており、時間や温度によるドリフトを補償します。自己較正により、ピコ秒単位の精度で時間-デジタル変換が可能になります。この精度のため、TDC7201は距離測定アプリケーションに理想的です。
自律的なマルチサイクル平均化モードに設定したとき、TDC7201デバイスはシステムの消費電力が低くなるよう最適化可能で、バッテリ駆動の流量計に理想的です。このモードでは、ホストはスリープ・モードに移行して電力を節約し、測定シーケンスが完了した時点でTDCから割り込みを受けてウェークアップできます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TDC7201 | nFBGA (25) | 4.00mm×4.00mm |