JAJSC93E June 2016 – December 2017 TAS2560
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TAS2560は低消費電力、高性能のデジタル入力、昇圧クラスDオーディオ・アンプで、モノラルとステレオ(x2)アプリケーションの両方へ簡単に実装できます。このデバイスには、超低ノイズのオーディオDACとクラスDパワー・アンプが搭載されており、スピーカの電圧および電流の検知帰還が内蔵されているため、スピーカ保護アルゴリズムに使用できます。
クラスH昇圧コンバータにより、クラスDアンプの電源レールが生成されます。オーディオ信号に、より低いクラスD出力電力しか必要としないときは、昇圧を非アクティブにして、VBATをクラスDアンプの電源へ直接接続することで、システム効率を向上できます。より高いオーディオ出力電力が必要な場合は、マルチレベル昇圧が再度アクティブになり、信号をトラッキングして、負荷に対して追加電圧を供給します。
構成可能なオンチップのバッテリ・ガード・システムにより、バッテリ電圧が低い間は、オーディオ出力を低下させ、バッテリ電圧がシステムのブラウンアウト条件以下に低下することを最小限に抑えます。また、ブラウンアウト、過電流、過熱などのフォルトは、IRQピンによりホスト・プロセッサへ報告が返されます。すべての保護ステータスをレジスタから読み出すことができます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TAS2560 | WCSP (30) | 2.85mm×2.63mm |
Changes from D Revision (November 2017) to E Revision
Changes from C Revision (July 2017) to D Revision
Changes from B Revision (August 2016) to C Revision
Changes from A Revision (June 2016) to B Revision
Changes from * Revision (June 2016) to A Revision