JAJSD25 March 2017 SN74LVC1G79-Q1
PRODUCTION DATA.
SN74LVC1G79-Q1デバイスは車載用AEC-Q100認定済みのシングル正エッジ・トリガ、Dタイプ・フリップ・フロップで、1.65V~5.5VのVCCで動作するよう設計されています。
データ(D)入力のデータがセットアップ時間の要件と合致すると、クロック・パルスが正に変化するエッジで、データがQ出力へ転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック・パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間のインターバルの後で、出力のレベルに影響を及ぼすことなく、D入力のデータが変化できます。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルします。これによってデバイスへの電流の逆流が抑止され、デバイスが損傷から保護されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ |
|---|---|---|
| SN74LVC1G79QDCKRQ1 | SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |