JAJSHC1A
May 2008 – May 2019
SN74CBTLV3257-EP
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
Device Images
4
改訂履歴
5
Pin Configuration and Functions
5.1
Function Table
6
Specifications
6.1
Absolute Maximum Ratings
6.2
Recommended Operating Conditions
6.3
Electrical Characteristics
6.4
Switching Characteristics
7
Parameter Measurement Information
8
デバイスおよびドキュメントのサポート
8.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
8.2
コミュニティ・リソース
8.3
商標
8.4
静電気放電に関する注意事項
8.5
Glossary
9
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PW|16
MPDS361B
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajshc1a_oa
jajshc1a_pm
1
特長
管理されたベースライン
単一の組み立て施設
単一のテスト施設
単一の製造施設
拡張温度範囲: -55°C~125°C
拡張 DMS (Diminishing Manufacturing Sources) サポート
拡張製品変更通知
認定系譜
(1)
2 つのポート間を 5Ωスイッチで接続
データ I/O ポートのレール・ツー・レール・スイッチング
I
off
により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JESD 22 を超える ESD 保護
人体モデルで 2000V (A114-A)
マシン・モデルで 200V (A115-A)
1.
JEDEC および業界標準に従った部品認定により、拡張温度範囲にわたって高信頼性の動作を保証します。これには、HAST (Highly Accelerated Stress Test) またはバイアス付き 85/85、温度サイクル、高圧またはバイアスなし HAST、電気移動法、結合部金属間化合物の寿命、複合金型の寿命が含まれますが、これらに限定されません。これらの認定テストは、この部品を規定の性能および環境の制限外で使用することを正当化すると見なされるものではありません。