JAJSCH3 September 2016 SN65HVS883
PRODUCTION DATA.
SN65HVS883は24V、8チャネルのデジタル入力シリアライザで、産業自動化において、PCおよびPLCベースのシステム用の、チャネル密度の高いデジタル入力モジュールとして使用されます。ガルバニー絶縁体と組み合わせることで、デバイスはフィールド側の24Vセンサ出力と、制御側の低電圧コントローラ入力との間で、完全なインターフェイスになります。
EN60947-5-2準拠の2線および3線の近接スイッチから供給される入力信号は、電流制限されてから、内部のデバウンス・フィルタにより検証されます。入力のスイッチング特性は、IEC61131-2のタイプ1、2、3センサ・スイッチに準拠しています。
負荷およびクロック信号を印加すると、入力データが並列にラッチされてシフト・レジスタに送られ、後段のアイソレータによりクロックに合わせて直列に、シリアルPLC入力へ送られます。
前段のデバイスのシリアル出力を後段のデバイスのシリアル入力へ接続することによって、複数のSN65HVS883をカスケード接続すると、チャネル数の多い入力モジュールの設計が可能になります。入力の状態は、3mAの定電流LED出力により示されます。内部の基準電流を設定するため、高精度の外付け抵抗が必要です。内蔵の電圧レギュレータにより、低消費電力アイソレータへ5Vの電源が供給されます。内部の電源電圧モニタにより、チップOK (CHOK)信号が出力されます。
SN65HVS883は28ピンのPWP PowerPAD™パッケージで供給され、効率的な放熱が可能です。このデバイスは、-40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| SN65HVS883 | HTSSOP (28) | 9.70mm×4.40mm |