JAJSHQ0
July 2019
SN65C1168E-SEP
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
Device Images
ブロック図
4
改訂履歴
5
Description
6
Pin Configuration and Functions
Pin Functions
7
Specifications
7.1
Absolute Maximum Ratings
7.2
ESD Ratings
7.3
Recommended Operating Conditions
7.4
Thermal Information
7.5
Driver Section Electrical Characteristics
7.6
Receiver Section Electrical Characteristics
7.7
Driver Section Switching Characteristics
7.8
Receiver Section Switching Characteristics
8
Parameter Measurement Information
9
Detailed Description
9.1
Overview
9.2
Functional Block Diagram
9.3
Feature Description
9.3.1
Active High Driver Output Enables
9.4
Device Functional Modes
10
Application and Implementation
10.1
Application Information
10.2
Typical Application
10.2.1
Design Requirements
10.2.2
Detailed Design Procedure
11
Power Supply Recommendations
12
デバイスおよびドキュメントのサポート
12.1
デバイス・サポート
12.1.1
デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
12.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
12.3
コミュニティ・リソース
12.4
商標
12.5
静電気放電に関する注意事項
12.6
Glossary
13
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PW|16
MPDS361B
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajshq0_oa
jajshq0_pm
1
特長
VID V62/19606
放射線耐性を強化
シングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性: 125°C で 43MeV-cm
2
/mg まで
30krad(Si) まで ELDRS なし
すべてのウェハー・ロットについて、20krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT (Radiation Lot Acceptance Test)
宇宙向けに強化されたプラスチック
管理されたベースライン
金線
NiPdAu リード仕上げ
単一のアセンブリ/テスト施設
単一の製造施設
軍用温度範囲 (-55°C~125°C) で利用可能
長い製品ライフ・サイクル
製品変更通知期間の延長
製品のトレーサビリティ
モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 適合以上の性能
5V 単一電源で動作
RS-422 バス・ピン用 ESD 保護機能
±12kV 人体モデル (HBM)
±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
±8kV IEC 61000-4-2、エアギャップ放電
低パルス・スキュー
レシーバ入力インピーダンス: 17kΩ (標準値)
レシーバ入力感度:±200mV
レシーバ同相入力電圧範囲:–7V~7V
グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能