JAJSC74A May 2016 – May 2016 OPA2377-Q1 , OPA377-Q1 , OPA4377-Q1
PRODUCTION DATA.
OPAx377-Q1ファミリのオペアンプは広い帯域幅をもつCMOSアンプです。0.76mA (標準値)の低静止電流で動作して、超低ノイズ、低入力バイアス電流、低オフセット電圧を実現します。
OPAx377-Q1オペアンプは低電圧の単一電源アプリケーション用に最適化されています。非常に優れたAC/DC性能のため、小信号のコンディショニング、オーディオ、アクティブ・フィルタなどの広範なアプリケーションにとって理想的なオペアンプとなっています。OPAx377-Q1オペアンプは電源範囲が広く、PSRRが非常に優れているため、バッテリから直接レギュレーションなしで動作するアプリケーションにとっても魅力的です。
OPA377-Q1はSOT23-5パッケージで提供されます。デュアル・バージョンのOPA2377-Q1はMSOP-8パッケージ、クワッド・バージョンのOPA4377-Q1はTSSOP-14パッケージで提供されます。どのバージョンも、–40°C~+125°Cの動作が保証されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| OPA377-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
| OPA2377-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
| OPA4377-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |