JAJSD37 April 2017 OPA188-Q1 , OPA2188-Q1
PRODUCTION DATA.
OPAx188-Q1オペアンプ・ファミリは、TI独自のゼロ・ドリフト技術により、低いオフセット電圧(最大値25μV)と、時間や温度に対してほぼゼロのドリフト係数を実現しています。この小型で高精度、低静止電流のアンプ・ファミリは入力インピーダンスが高く、レールから15mV以内のレール・ツー・レール出力を提供します。入力同相範囲には、負のレールも含まれます。4V~36V (±2 V~±18 V)の単電源またはデュアル電源を使用できます。
OPA188-Q1とOPA2188-Q1は、いずれもVSSOP-8で供給されます。単一チャネル・バージョン(OPA188-Q1)は-40℃~+125℃、デュアル・チャネル・バージョン(OPA2188-Q1)は-40℃~+105℃で完全に動作が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(typ) |
|---|---|---|
| OPA188-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
| OPA2188-Q1 |