JAJS273D July 2003 – November 2016 MSP430FE423 , MSP430FE425 , MSP430FE427
PRODUCTION DATA.
TI MSP430™ファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、およびコンスタント・ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に発揮されます。デジタル制御発振器(DCO)により、デバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ6µs以内にウェークアップできます。
MSP430FE42xシリーズは、3つの独立した16ビットのシグマ-デルタADCと、内蔵の信号プロセッサ・コアを持つマイクロコントローラ構成であり、2線式および3線式の両方の構成で単相エネルギーを測定、計算するため使用されます。また、16ビットのタイマ、128セグメントのLCDドライブ機能、14本のI/Oピンも搭載されています。
代表的なアプリケーションは、変更を加えることのできない堅牢なメータなど、2線式および3線式の単相計測です。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(2) |
|---|---|---|
| MSP430FE427IPM | LQFP (64) | 10mm×10mm |
| MSP430FE425IPM | LQFP (64) | 10mm×10mm |
| MSP430FE423IPM | LQFP (64) | 10mm×10mm |