JAJS743E June 1999 – July 2016 LP2954 , LP2954A
PRODUCTION DATA.
LP2954は5VのマイクロパワーLDOで、静止電流が非常に低く(1mA負荷時に標準値90μA)、ドロップアウト電圧も非常に低い(軽負荷時に標準値60mV、250mA負荷電流時に470mV)製品です。
ドロップアウト時にも静止電流はわずかしか増大しないため(標準値120μA)、バッテリ駆動時間が延長されます。
5V固定出力電圧のLP2954は、3ピンTO-220およびDDPAK/TO-263パッケージで利用できます。可変出力のLP2954は、8ピンのスモール・アウトラインSOICパッケージで供給されます。可変出力バージョンは抵抗回路も備えており、ピン・ストラップにより1.23V~29Vの任意の電圧に出力を設定できます。
INピンにバッテリの逆極性保護を実装しています。
優れたラインおよび負荷のレギュレーション(標準値0.04%)と、非常に低い出力温度ドリフト係数から、LP2954は低消費電力の基準電圧に適しています。
室温だけでなく、動作温度範囲の全体にわたって出力精度が保証されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LP2954 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
| DDPAK/TO-263 (3) | 10.18mm×8.41mm | |
| TO-220 (3) | 14.986mm×10.16mm |