JAJS972M November 2001 – September 2016 LMV981-N , LMV982-N
PRODUCTION DATA.
LMV98x-Nは低電圧、低消費電力のオペアンプです。LMV98x-Nは1.8V~5Vの電源電圧で動作し、入力と出力がレール・ツー・レールです。LMV98x-Nの入力同相モード電圧範囲は電源を200mV超えるため、電源電圧の範囲を超えるユーザー拡張機能が可能になります。出力は無負荷でレール・ツー・レールのスイングが可能であり、1.8V電源で600Ω負荷のとき、レールから105mV以内です。LMV98x-Nは1.8Vでの動作に最適化されているため、2つのボタン電池や単一セルのリチウムイオン・バッテリを使用するバッテリ駆動システムに理想的です。
LMV98x-Nにはシャットダウン・ピンがあり、デバイスをディセーブルして消費電流を減らすために使用できます。SHDNピンがLOWのとき、デバイスはシャットダウン中です。シャットダウン時は出力が高インピーダンスになります。
LMV98x-Nは速度/電力比が非常に優れており、1.8Vの電源電圧と小さな消費電流で、1.4MHzのゲイン帯域幅積を実現しています。LMV98x-Nは、600Ωの負荷と1000pFまでの容量性負荷を、最小のリンギングで駆動できます。LMV98x-NはDCゲインが101dBと高いため、低周波数のアプリケーションに適しています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LMV981-N | DSBGA (6) | 1.50mm×1.30mm |
| SC70 (6) | 2.00mm×1.25mm | |
| SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm | |
| LMV982-N | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |