JAJSAG4I October 2006 – October 2017 LMV841 , LMV842 , LMV844
PRODUCTION DATA.
LMV84xデバイスは、低電圧で低消費電力のオペアンプで、2.7V~12Vの範囲の電源電圧で動作し、レール・ツー・レールの入出力機能を持ちます。オフセット電圧と消費電流が低く、CMOS入力であるため、高インピーダンスのセンサ・インターフェイスやバッテリ駆動のアプリケーションに理想的です。
シングルのLMV841は、省スペースの5ピンSC70パッケージで、デュアルのLMV842は8ピンのVSSOPおよび8ピンのSOICパッケージで、クワッドのLMV844は14ピンのTSSOPおよび14ピンのSOICパッケージで供給されます。これらの小型パッケージは、面積が制限されるPCBや携帯電子機器に理想的なソリューションです。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LMV841 | SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |
| LMV842 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
| SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm | |
| LMV844 | SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm |
| TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |