JAJSAM4D September 2007 – August 2016 LMV641
PRODUCTION DATA.
LMV641は低消費電力で帯域幅の広いオペアンプで、2.7V~12Vの拡張電源電圧範囲で動作します。
このデバイスは、ゲイン帯域幅積が10MHzであり、ユニティ・ゲインで安定し、消費電流は標準138µAです。他の主要な仕様として、PSRRが105dB、CMRRが120dB、VOSが500µV、入力換算電圧ノイズが14 nV/√Hz、THDが0.002%です。このアンプは、レール・ツー・レールの出力段と、同相入力電圧を備えており、これには負の電源も含まれています。
LMV641デバイスは-40℃~+125℃の温度範囲で動作し、基板面積を節約できる5ピンのSC70、SOT-23、および8ピンのSOICパッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LMV641 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
| SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm | |
| SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |