JAJSAE5H February 2007 – August 2016 LMV551 , LMV552 , LMV554
PRODUCTION DATA.
LMV55xは高性能、低消費電力のオペアンプで、TIの先進のVIP50プロセスにより実装されています。3MHzの帯域幅を持ちながら、アンプごとに37µAの電流しか消費せず、このクラスのオペアンプとしては極めて優れた帯域幅/電力比を実現しています。これらの超低消費電力アンプはユニティ・ゲイン安定で、広い帯域幅を必要とする超低消費電力アプリケーション向けの非常に優れたソリューションです。
LMV55xにはレール・ツー・レール出力段があり、同相入力範囲がグランドより低い電圧まで拡張されています。
LMV55xは、2.7V~5.5Vの範囲の電源電圧で動作します。これらのアンプは広い温度範囲(-40℃~125℃)で動作するため、車載用アプリケーション、センサ・アプリケーションに加えて、携帯用計測機器アプリケーションにも最適です。LMV551は超小型の5ピンのSC70および5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。LMV552は8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。LMV554は14ピンのTSSOPで供給されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM551 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
| SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm | |
| LMV552 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
| LMV554 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |