JAJS988H April 2002 – June 2016 LMV341-N , LMV342-N , LMV344-N
PRODUCTION DATA.
LMV34x-Nデバイスは、シングル/デュアル/クワッドの低電圧、低消費電力のオペアンプです。低電圧のポータブル・アプリケーションに特化して設計されています。この製品には、低い入力バイアス電流、レール・ツー・レール出力、広い温度範囲など重要な特長があります。
特許を取得したクラスABターンアラウンド段により、消費電力とオフセット電圧、および高い周波数でのノイズが大幅に低減されています。PMOS入力段により、20fA (標準値)という非常に低い入力バイアス電流と、高い入力インピーダンスを実現しています。
LMV34x-Nは拡張工業用温度範囲である-40℃~125℃で動作するため、広範な拡張環境アプリケーションに対応できます。LMV341-Nは、サイズ、動作速度、省電力の点で、テキサス・インスツルメンツのSilicon Dustアンプのポートフォリオを拡張する製品です。LMV34x-Nデバイス
は、2.7V~5.5Vの電圧範囲で動作する定格で、すべての製品がレール・ツー・レール出力を備えています。
LMV341-Nにはシャットダウン・ピンがあり、デバイスをディセーブルするために使用できます。シャットダウン・モードでは、消費電流が45pA (標準値)に低下します。LMV34x-Nデバイスは10kHzで電圧ノイズが29nV、GBWが1MHz、スルーレートが1V/µs、0.25 mVos、シャットダウン電流が0.1µAです(LMV341-N)。
LMV341-Nは小型6ピンSC70パッケージで、LMV342-Nは省スペースの8ピンVSSOPおよびSOICパッケージで、LMV344-Nは14ピンTSSOPおよびSOICパッケージで供給されます。これらの小型パッケージのアンプは、PCB占有面積をできるだけ抑えたいアプリケーションに理想的なソリューションです。PCBの面積が限られているアプリケーションの例として、携帯電話やPDAなどの携帯用電子機器が挙げられます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LMV341-N | SC70 (6) | 2.00mm×1.25mm |
| LMV342-N | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
| SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm | |
| LMV344-N | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |
| SOIC (14) | 8.64mm×3.91mm |
Changes from G Revision (March 2013) to H Revision
Changes from F Revision (March 2012) to G Revision