JAJSCV3A December 2016 – April 2017 LMR23610-Q1
PRODUCTION DATA.
space
LMR23610-Q1 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、1Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が75μAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。拡張ファミリとして、1.5A (LMR23615-Q1)、2.5A (LMR23625-Q1)、3A (LMR23630-Q1)の負荷電流のオプションを利用でき、これらはピン単位で互換のパッケージなため、PCBレイアウトが単純になり、最適化されます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンシングが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの回路短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LMR23610AQDDARQ1 | HSOIC (8) | 4.9mm×3.9mm |