JAJSC53C February 2007 – January 2016 LM5109B
PRODUCTION DATA.
LM5109Bデバイスは、同期降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを駆動するよう設計された、コスト効率の優れた高電圧ゲート・ドライバです。フローティング・ハイサイド・ドライバは、最大90Vのレール電圧で動作できます。各出力は、コスト効率の優れたTTLおよびCMOS互換の入力スレッショルドによって独立して制御されます。
堅牢なレベル・シフト技術により、消費電力を抑えながら高速で動作し、制御入力ロジックからハイサイド・ゲート・ドライバへのクリーンなレベル遷移を実現します。ローサイドとハイサイド両方の電源レールに低電圧誤動作防止機能が搭載されています。このデバイスは、8ピンSOICパッケージ、および熱特性が強化された8ピンWSONパッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM5109B | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
| WSON (8) | 4.00mm×4.00mm |