JAJSAY2G September 2008 – September 2015 LM3150
PRODUCTION DATA.
LM3150 SIMPLE SWITCHER®コントローラは、使いやすく単純化された降圧電源コントローラで、一般的なアプリケーションにおいて最大12Aの出力電流を供給できます。LM3150コントローラは6V~42Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧を最低0.6Vに設定できます。スイッチング周波数は最高1MHzまで可変で、同期整流アーキテクチャにより効率の高い設計が可能です。LM3150コントローラはコンスタント・オンタイム(COT)アーキテクチャを採用し、独自のエミュレーテッド・リップル・モード(ERM)制御により、低ESRの出力コンデンサを使用できるため、ソリューション全体のサイズと出力電圧のリップルが小さくなります。COTレギュレーション・アーキテクチャにより、高速な過渡応答が可能で、ループ補償を必要としないため、外付け部品数が少なくなり、設計の複雑性が減少します。
フォルト保護機能として、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止、過電圧保護、短絡保護、電流制限、出力電圧プリバイアス・スタートアップなどが搭載されており、信頼性が高く堅牢なソリューションを実現できます。
LM3150のコンセプトにより、最小の外付け部品数で、TIのWEBENCHオンライン設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計が可能になります。WEBENCHは設計プロセスのあらゆる段階をサポートし、外付け部品の計算と新しいMOSFETセレクタ、電気的シミュレーション、熱シミュレーション、プロトタイプ作成用のBuild-It基板などの機能が搭載されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM3150 | HTSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |