JAJS857D March 1998 – May 2016 LM2598
PRODUCTION DATA.
LM2598シリーズのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで1Aの負荷を駆動できます。3.3V、5V、12Vの固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあります。
LM2598はLM259xファミリ製品です。
必要な外付け部品が少なくてすみ、使い方が簡単で、内部周波数補償、ラインおよび負荷の仕様の強化、固定周波数のオシレータ、シャットダウン/ソフトスタート、エラー・フラグ遅延、およびエラー・フラグ出力の機能を備えています。
LM2598シリーズは150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータに比べて、サイズの小さなフィルタ部品を使用できます。標準的な7リードのTO-220パッケージでいくつかの異なるリードフォーミング品で供給されるほか、7リードのDDPAK表面実装パッケージでも供給されます。一般に、出力電圧が12V未満で、周囲温度が50℃未満なら、ヒートシンクは必要ありません。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM2598 | TO-220 (7) | 14.986mm×10.16mm |
| TO-263 (7) | 10.10mm×8.89mm |