JAJS844D December 1999 – May 2016 LM2594 , LM2594HV
PRODUCTION DATA.
LM2594xxシリーズのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで0.5Aの負荷を駆動できます。3.3V、5V、12Vの固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあり、8ピンPDIPと8ピン表面実装SOICパッケージで供給されます。
必要な外付け部品が少なくてすみ、使い方が簡単で、内部的な周波数補償、固定周波数のオシレータが搭載され、ラインおよび負荷のレギュレーション仕様が強化されています。
LM2594xxシリーズは150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータに比べて、サイズの小さなフィルタ部品を使用できます。効率が高いため、通常はプリント基板の銅配線のみが必要なヒートシンクになります。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM2597、LM2597HV | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
| PDIP (8) | 9.81mm×6.35mm |