JAJSDG7 June 2017 LM25118-Q1
PRODUCTION DATA.
LM25118-Q1は広い電圧範囲で動作する昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、最小限の外付け部品で高性能かつコスト効率が高い昇降圧レギュレータを実装するために必要なすべての機能が搭載されています。昇降圧トポロジにより、入力電圧が出力電圧より低くても高くても、出力電圧のレギュレーションが維持されるため、車載用アプリケーションには特に適しています。LM25118は、入力電圧がレギュレートされる出力電圧よりも十分に高いときは降圧レギュレータとして動作し、入力電圧が出力に近付くと、次第に昇降圧モードへ移行します。このデュアル・モード方式により、広い範囲の入力電圧においてレギュレーションが維持され、降圧モードで最適な変換効率を実現し、モード遷移の間も出力にグリッチが発生しません。この使いやすいコントローラには、ハイサイド降圧MOSFETと、ローサイド昇圧MOSFET用のドライバが含まれています。レギュレータの制御方式は、エミュレートされた電流ランプを使用する電流モード制御に基づいています。エミュレートされた電流モード制御を使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が低下し、入力電圧の高いアプリケーションに必要な、非常に小さいデューティ・サイクルを高い信頼性で制御できます。さらに、電流制限、サーマル・シャットダウン、イネーブル入力の保護機能が搭載されています。このデバイスは、電力的に強化された20ピンのHTSSOPパッケージで利用可能で、放熱の補助のため露出パッドがダイに取り付けられています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM25118-Q1 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |