汽車音訊已經從純粹的娛樂目的發展成為駕駛體驗不可或缺的一部分,以提升駕駛的舒適度和安全性。主動式噪音抑制 (ANC)、沈浸式環繞音效和個人化音訊區域等音訊功能過往僅配備於高階車款,現在正逐漸融入入門級車款。
為了跟上此趨勢,同時讓車輛更有效率且更易於製造,原始設備製造商 (OEM) 和音訊系統設計人員正在尋找能讓車用放大器中使用的嵌入式處理器合度整更高的方法。這些處理器必須符合系統音訊處理需求,以及 OEM 安全與功能安全要求。音訊系統設計人員也希望這些系統能具備可擴充性,進而簡化 OEM 與車輛內裝模型的重新設計流程。
在本文中,我們將探索 TI AM62D-Q1 處理器和 AM2754-Q1 微控制器 (MCU) 等嵌入式裝置的演進,以及將這些裝置與其他先進半導體一起使用來開發現代車輛中的數位放大器時最重要的設計考量因素。
音訊仍是 OEM 之間的差異化因素。事實上,大多數 OEM 都提供可補充或取代現有音響系統的封裝,例如頂級品牌音響系統、品牌沈浸式環繞立體聲功能,額外的中音喇叭和低音喇叭。如果您最近購買了汽車,您可能對目前可用車型的音訊選項範圍相當熟悉。
傳統上,頂級汽車音訊系統中的數位放大器採用分散式音訊處理架構設計,並以獨立 MCU、數位訊號處理器 (DSP) 和網路積體電路 (IC) 處理不同工作。雖然這種離散式方法通常可提供設計靈活性,但也增加了系統複雜性、成本和尺寸。增加沉浸式環繞聲和道路噪音消除 (RNC) 以獲得家庭劇院般的體驗,同時最佳化燃油和能源效率,需要增加元件、音訊通道和軟體類型的數量。圖 1 顯示現代車輛中的音訊系統範例,此系統具有多個用於環繞立體聲的喇叭,以及用於 RNC 的麥克風。
嵌入式處理器中更高階的裝置整合有助於簡化音訊系統設計。例如,AM62D-Q1 處理器和 AM275x-Q1 MCU 中的高度整合車用 SoC 採用 TI 的 C7x DSP 核心、記憶體和元件,旨在協助您在單一裝置中實現外部功能安全、保全要求和音訊網路要求。
單晶片處理平台也從硬體和軟體的角度簡化了可擴展性,因為這些 MCU 和處理器系列包括接腳對接腳相容選項,並可在各種設計中重複使用程式碼。
從車輛安全的角度來看,這些裝置透過簡化聲音合成系統 (例如電池電動車中的引擎聲音合成或汽車聲響警示系統) 的設計,有助於提高車外的音訊性能。這些系統透過從外部喇叭發出車外行人可以聽到的聲音,以及發出複製車內引擎噪音的聲音來強化車輛安全性。
每個 C7x DSP 核心也包括單週期 L2 記憶體快取 (可存取高達 2.25MB),其處理性能比傳統純量音訊 DSP 高出四倍,並搭配矩陣相乘加速器以形成晶片內建神經處理單元 (NPU)。此架構可處理傳統和邊緣 AI 音訊演算法,為多種頂級音訊功能提供單晶片支援。
這些進階音訊功能也有助於維持與高性能音訊放大器的相容性,例如採用單一電感器 (1L) 調變技術的 TAS6754-Q1、類比轉數位轉換器,以及 TPS65224-Q1 等電源管理積體電路 (PMIC),讓現代車輛的音訊訊號鏈更加完整。圖 2 顯示搭載 TI 嵌入式處理器、類比與電源 IC 的頂級音訊系統原理圖。
與汽車音訊處理器的進步類似,TPS65224-Q1 等 PMIC 的高度整合有助設計人員打造可擴充、精巧且可靠的汽車音訊系統,透過充分利用系統處理器,並協助降低整體 BOM 成本與系統層級尺寸,滿足 OEM 和最終消費者的期望。這些裝置也具備整合式功能安全特性,可在系統層級實現 ASIL-B。
搭載 DSP 功能的高度整合式音訊處理器具備沉浸式音效、ANC 和個人化音訊功能,正在打造新一代的頂級汽車音訊系統。然而,若要充分發揮這些處理器的潛能,則需具備最佳化的嵌入式軟體架構和開發程序。
汽車系統工程師可考量 DSP 軟體架構,音訊框架、調整工具和軟體重複使用等因素,以釋放高階音訊晶片的功能,同時管理車內系統整合的複雜性。隨著對頂級音訊的需求持續增加,對硬體和軟體創新的關注將成為在汽車市場保持競爭力的主要因素。
所有商標皆屬於其各自所有者之財產。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司