KOKT025 February 2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A10 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
COT(Constant-On-Time) 제어 토폴로지의 일반적인 단점은 스위칭 주파수 변동과 외부 클록과 동기화할 수 없다는 것입니다. 절전 모드(고정 주파수 DCS 제어) 토폴로지로 원활하게 전환되는 TI의 고정 주파수 직접 제어 토폴로지는 빠른 과도 응답을 지원하는 인기 있는 COT DCS 제어 토폴로지를 기반으로 구축되며, 선택적 클록 동기화로 고정 주파수 작동을 달성하는 오실레이터를 추가합니다. 이러한 조합으로 빠른 과도 응답이 요구되는 애플리케이션과 특정 잡음 또는 주파수 요구 사항이 있는 애플리케이션이 가능합니다.
차동 원격 센서, 외부 제어 루프 보상 및 적층 기능과 같은 다른 기능은 차량용 인포테인먼트 및 ADAS(고급 운전자 지원 시스템), 통신 장비 광학 모듈, 산업용 테스트 및 측정, 의료, 우주 항공 및 방위를 포함하여 잡음에 민감한 애플리케이션에서 사용되는 고전류 프로세서의 까다로운 과도 요구 사항을 지원합니다. 이 문서에서는 고정 주파수 DCS 제어 토폴로지에 대한 개요를 제공하여 탁월한 과도 응답, 상수 및 동기화 가능한 스위칭 주파수, 낮은 리플 절전 모드 및 더 높은 전류의 스택 기능에 대해 설명합니다.
그림 1 에는 DCS 제어 토폴로지 [1]의 기본 블록 다이어그램 나와 있습니다. 출력 전압 감지(VOS)와 피드백(FB) 핀 모두 적절한 조정을 위해 제어 루프에 입력을 제공합니다. VOS 핀은 출력 전압을 램프로 직접 공급한 다음 콤퍼레이터에 공급하여 토폴로지의 빠른 과도 응답을 제공합니다. 이 경우 작동 지점에 즉시 영향을 미칩니다. FB 핀은 고도로 정확한 DC 설정값 조절을 제공하는 더 낮은 대역폭 경로입니다. DCS제어에 결합되어 VOS 핀의 AC 경로와 FB 핀의 DC 경로는 부하 과도현상에 빠르게 응답하는 정확한 출력 전압을 제공합니다.
그림 1 DCS 제어 토폴로지의 블록 다이어그램.DCS 제어와 같은 COT 토폴로지는 타이머로 온타임을 설정합니다. 이 온타임을 입력 및 출력 전압으로 조정함으로써, 타이머는 PWM(펄스 폭 변조) 모드에서 대부분의 듀티 사이클에 대해 합리적으로 일정한 주파수 작동을 제공합니다. 방정식 1 에서는 416ns가 2.4MHz 스위칭 주파수의 기간인 예를 보여줍니다.
하지만 특정 주파수 대역 내부 또는 외부에서 작동해야 하는 애플리케이션에는 스위칭 주파수가 충분하지 않습니다. 이러한 애플리케이션은 일반적으로 전압 또는 전류 모드 제어와 같은 오실레이터로 스위칭 주파수를 설정해야 하며, 경우에 따라 시스템 클록 신호와 동기화하는 기능이 있습니다. 레퍼런스[2]는 DCS 제어의 주파수 변동의 추가 예를 제공합니다.