KOKA061 June 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1306E05 , AMC3302 , AMC3302-Q1
| 
                                     전류 소스  | 
                                
                                     입력 전압  | 
                                출력 전압 | 단일 전원 공급 장치 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIN MIN | IIN MAX | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX | VOUT DIFF, MIN | VOUT DIFF, MAX | VDD | 
| -50 A | 50 A | -50 mV | 50 mV | -2.05 V | 2.05 V | 5 V | 
이 절연 단일 공급 양방향 전류 감지 회로는 –50A~50A의 부하 전류를 정확하게 측정할 수 있습니다. 입력의 선형 범위는 –2.05V~2.05V의 차동 출력 스윙과 1.44V의 출력 공통 모드 전압(VCM)에서 –50mV~50mV입니다. 절연 증폭기 회로의 게인은 41V/V로 고정됩니다. 이 설계에는 고전압 애플리케이션에서 작업자 안전을 유지하기 위해 1200V 작동 전압이 필요합니다.
설계 노트
설계 단계
DC 전송 특성
다음 플롯은 AMC3302 차동 출력의 시뮬레이션된 DC 특성을 보여줍니다. 플롯은 출력이 ±50A 입력과 선형인 것을 보여줍니다.
폐쇄형 루프 AC 시뮬레이션 결과
AC 스윕은 차동 출력의 AC 전송 특성을 보여줍니다. AMC3302의 게인은 41V/V이기 때문에 다음 이미지에 표시된 33.25dB의 게인이 예상됩니다.
과도 시뮬레이션 결과
다음 과도 시뮬레이션은 AMC3302의 출력 신호를 –50A ~ 50A로 보여줍니다. AMC3302의 차동 출력은 예상한 대로 ±2.05Vpk-pk입니다.
설계 레퍼런스
TI의 포괄적인 회로 라이브러리에 대한 아날로그 엔지니어의 회로 안내서를 참조하십시오.
주요 절연 증폭기 설계
| AMC3302 | |
|---|---|
| 작동 전압 | 
                                 1200VRMS  | 
                        
| 게인 | 
                                 41 V/V  | 
                        
| 
                                 대역폭  | 
                            
                                 340 kHz TYP  | 
                        
| 
                                 선형 입력 전압 범위  | 
                            ±50 mV | 
| AMC3302 | |
대체 절연 증폭기 설계
| AMC3301 | |
|---|---|
| 작동 전압 | 1200VRMS | 
| 게인 | 8.2 V/V | 
| 대역폭 | 334 kHz TYP | 
| 선형 입력 전압 범위 | ±250 mV | 
| AMC3301 | |