JAJU982
March 2025
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.3
主な使用製品
2.3.1
DAC70502:デュアル チャネル、1-LSB INL、14 ビット、SPI 電圧出力 D/A コンバータ (DAC)
2.3.2
INA818:35µV オフセット、8nV/√Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ
2.3.3
OPA192:高電圧、レール ツー レール入出力、5μV、0.2μV/℃、高精度オペ アンプ
2.3.4
LM5146:デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
3
システム設計理論
3.1
定電流制御設計
3.2
定電流および電圧シミュレーション
4
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
4.1
ハードウェア要件
4.2
ソフトウェア要件
4.3
テスト設定
4.3.1
定電流テスト設定
4.3.2
定電圧テスト設定
4.4
テスト結果
4.4.1
電流制御の精度
4.4.2
電圧制御の精度
4.4.3
CC、CV 変換
4.4.4
定電流過渡応答
4.4.5
定電圧過渡応答
4.4.6
回路短絡時の電圧リップル
4.4.7
DC/DC 出力のトラッキング
5
設計とドキュメントのサポート
5.1
デザイン ファイル
5.1.1
回路図
5.1.2
BOM
5.2
ツールとソフトウェア
5.3
ドキュメントのサポート
5.4
サポート・リソース
5.5
商標
6
著者について
Design Guide
2 象限、15V、8A、プログラマブル線形 DC 電源のリファレンス設計
最新の英語版をダウンロード