• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • ISO1050 絶縁型 CAN トランシーバ

    • JAJSR57L June   2009  – October 2023 ISO1050

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • ISO1050 絶縁型 CAN トランシーバ
  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 Revision History
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性 - DC 仕様
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 標準的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 CAN バスの状態
      2. 8.3.2 デジタル入力および出力
      3. 8.3.3 保護機能
        1. 8.3.3.1 TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
        2. 8.3.3.2 サーマル・シャットダウン
        3. 8.3.3.3 低電圧誤動作防止
        4. 8.3.3.4 フローティング・ピン
        5. 8.3.3.5 CAN バスの短絡電流制限
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 バスの負荷、長さ、ノード数
        2. 9.2.2.2 CAN の終端
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  11. 10電源に関する推奨事項
    1. 10.1 一般的な推奨事項
    2. 10.2 電源の放電
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 PCB 材料
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
  15. 重要なお知らせ
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
Data Sheet

ISO1050 絶縁型 CAN トランシーバ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

1 特長

  • ISO11898-2 の要件に適合
  • 5000VRMS 絶縁 (ISO1050DW)
  • 2500VRMS 絶縁 (ISO1050DUB)
  • フェイルセーフ出力
  • Low ループ遅延:150ns (標準)、210ns (最大)
  • 50kV/μs の標準過渡耐性
  • -27V~40V のバス障害保護
  • ドライバ (TXD) ドミナント・タイムアウト機能
  • 3.3V と 5V のマイクロプロセッサをサポートする I/O 電圧範囲
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した VDE 認定
    • UL 1577 認定
    • IEC 61010-1、IEC 60601-1 の CSA 認定済み

    • EN/UL/CSA 62368-1 の TUV 強化絶縁認定 (ISO1050DW のみ)
    • GB4943.1 準拠の CQC 強化絶縁 (ISO1050DW のみ)
    • 定格動作電圧で 25 年の標準寿命 (アプリケーション・レポート SLLA197 および「平均寿命と動作電圧との関係」を参照)

2 アプリケーション

  • 産業オートメーション、制御、センサ、駆動システム
  • ビルディングおよび空調制御 (HVAC)
  • セキュリティ・システム
  • 交通システム
  • 医療
  • テレコム
  • CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783、CAN Kingdom、CANaerospace などの CAN バス規格

3 概要

ISO1050 は、ISO11898-2 規格の仕様を満たすガルバニック絶縁型 CAN トランシーバです。このデバイスには、酸化シリコン (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファがあり、ISO1050DW では最大 5000VRMS、ISO1050DUB では最大 2500VRMS のガルバニック絶縁を提供します。絶縁型電源と組み合わせた場合に、データ・バスや他の回路上のノイズ電流がローカル GND に入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉したり、損傷を与えるのを防止できます。

CAN トランシーバとして、バスへの差動送信機能と CAN コントローラの差動受信機能を、最大 1 メガビット/秒 (Mbps) の信号レートで実現します。このデバイスは、特に過酷な環境で動作するように設計されており、-27V~40V でのクロスワイヤ、過電圧、およびグランド損失に対する保護、過熱シャットダウン、および -12V~12V の同相電圧範囲を備えています。

ISO1050 は、-55℃~105℃の周囲温度範囲で動作することが特徴です。

製品情報(1)
部品番号パッケージパッケージ サイズ ((2))
ISO1050SOP (8)9.5mm × 10.4mm
SOIC (16)10.3mm × 10.3mm
(1) 利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
(2) パッケージ・サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
GUID-75167724-452C-4615-B065-2B8B62FEB375-low.gif概略回路図

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale