• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • SN74AVC1T45 、1 ビット デュアル電源バス トランシーバ、可変電圧変換設定、3 ステート出力

    • JAJSOL7K December   2003  – February 2025 SN74AVC1T45

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • SN74AVC1T45 、1 ビット デュアル電源バス トランシーバ、可変電圧変換設定、3 ステート出力
  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 Pin Configuration and Functions
  6. 5 Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  Recommended Operating Conditions
    4. 5.4  Thermal Information
    5. 5.5  Electrical Characteristics
    6. 5.6  Switching Characteristics, VCCA = 1.2V
    7. 5.7  Switching Characteristics, VCCA = 1.5 ± 0.1V
    8. 5.8  Switching Characteristics, VCCA = 1.8 ± 0.15V
    9. 5.9  Switching Characteristics, VCCA = 2.5 ± 0.2V
    10. 5.10 Switching Characteristics, VCCA = 3.3 ± 0.3V
    11. 5.11 Operating Characteristics
    12. 5.12 Typical Characteristics
  7. 6 Parameter Measurement Information
  8. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Fully Configurable
      2. 7.3.2 Support High-Speed Translation
      3. 7.3.3 Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
    4. 7.4 Device Functional Modes
  9. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Enable Times
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Unidirectional Logic Level-Shifting Application
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 Bidirectional Logic Level-Shifting Application
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.2.3 Application Curve
    3. 8.3 Power Supply Recommendations
      1. 8.3.1 Power-Up Considerations
    4. 8.4 Layout
      1. 8.4.1 Layout Guidelines
      2. 8.4.2 Layout Example
  10. 9 Device and Documentation Support
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 Trademarks
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information
  13. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Data Sheet

SN74AVC1T45 、1 ビット デュアル電源バス トランシーバ、可変電圧変換設定、3 ステート出力

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード

1 特長

  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態に移行
  • VCCA を基準とする DIR 入力回路
  • 3.3V で ±12mA の出力駆動能力
  • I/O は 4.6V 許容です
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 最大データ レート (標準値)
    • 500Mbps (1.8V から 3.3V への変換)
    • 320Mbps (<1.8V から 3.3V への変換)
    • 320Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
    • 280Mbps (1.5V への変換)
    • 240Mbps (1.2V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • ±2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル(A115-A)
    • ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)

2 アプリケーション

  • パーソナル エレクトロニクス
  • 産業用
  • エンタープライズ
  • テレコム

3 概要

この 1 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。本 SN74AVC1T45 は最低 1.2V の VCCA/VCCB で動作します。

A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

SN74AVC1T45 は、2 つのデータ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力のロジック レベルにより、B ポート出力と A ポート出力のどちらかがアクティブになります。本デバイスは、B ポート出力をアクティブにした場合、A バスから B バスにデータを送信し、A ポート出力をアクティブにした場合、B バスから A バスにデータを送信します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、ICC と ICCZ が流れすぎないように、論理 High または Low レベルを印加する必要があります。

SN74AVC1T45 は、DIR 入力が V‌CCA によって給電されるように設計されています。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。

VCC 絶縁機能は、いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態になるよう設計されています。

NanoFree パッケージ技術は IC パッケージの概念における主要なブレークスルーであり、ダイをパッケージとして使用します。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ サイズ(2)
SN74AVC1T45DCK (SOT、6)2mm × 2.1mm
DBV (SOT-23、6)2.9mm × 2.8mm
DRL (SOT-5X3、6)1.6mm × 1.6mm
YZP (DSBGA、6)1.75mm × 1.25mm
(1) 詳細については、セクション 11 を参照してください。
(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
SN74AVC1T45 論理図 (正論理)論理図 (正論理)

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale