DATA SHEET
TCA9536 リモート 4 ビット I2C/SMBus I/O エクスパンダ、構成レジスタ付き
このリソースの元の言語は英語です。  翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。  実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。  
    1 特長
    
    
        
            
                - I2C から GPIO へのエクスパンダ
 
                - 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
 
                - 5V 許容の I/O ポート
 
                - I2C ゼネラル・コールによるソフトウェア・リセット
 
                
                - ソフトウェアで切り替え可能な P ポート上のプルアップ抵抗内蔵
 
                - P3 は INT 出力として転用可能
 
                
                - 1MHz の Fast mode plus I2C バス
 
                - 入力 / 出力構成レジスタ
 
                - 極性反転レジスタ
 
                - パワーオン・リセット内蔵
 
                - 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
 
                - SCL/SDA 入力のノイズ・フィルタ
 
                - 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
 
                - JESD 22 を上回る ESD 保護
                        - 2000V、人体モデル (A114-A)
 
                        - 1000V、デバイス帯電モデル (C101)