AMC3306M05 は、シャントを用いた電流測定に最適化された高精度絶縁型デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器です。完全に統合された絶縁型 DC/DC コンバータのおかげで、本デバイスの低電圧側から電力を供給する単一電源動作が可能であるため、スペースに制約があるアプリケーション向けのユニークなソリューションとして活用できます。その容量性強化絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 により認証済みであり、最大 1.2kVRMS の使用電圧に対応しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。
AMC3306M05 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) にわたる高精度電流測定に対応できます。
デジタル・フィルタ (sinc3 フィルタなど) を使用してビットストリームを間引くと、78kSPS のデータ速度、85dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AMC3306M05 | SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |
Changes from Revision * (December 2020) to Revision A (January 2021)