ISO1044B デバイスは、ISO11898-2 (2016) 規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバです。±58V の DC バス障害保護機能を搭載し、±12V の同相電圧範囲に対応しています。CAN FDモードで最高5Mbpsのデータレートに対応するため、Classic CANよりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧3000 VRMSの二酸化ケイ素(SiO2)絶縁膜を採用しており、450 VRMSの動作電圧を実現しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1044B デバイスは、–40℃~+125℃の広い周囲温度範囲をサポートしています。このデバイスは、フォトカプラを使用して CAN トランシーバを絶縁する従来のアプローチと比較して、ソリューション・サイズを大幅に低減できる小型 SOIC-8 (D) パッケージで供給されます。
型番(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISO1044B | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |