DATA SHEET
AMC1204 電流シャント測定用の 20MHz、2 次、絶縁型デルタ - シグマ変調器
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- シャント抵抗用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
- 安全関連の認定
- DIN VDE V 0884-11: 2017-01 に準拠した基本絶縁:4250VPK (AMC1204B)
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3005VRMS で 1 分間 (AMC1204B)
- CAN/CSA No.5A - 部品承認通達および DIN EN 61010-1
- 動作電圧:1200VPEAK
- 過渡耐性:15kV/µs
- 優れた電磁場耐性
(「SLLA181A アプリケーション・レポート」を参照)
- 優れた AC 特性
- 優れた DC 精度
- INL:±8LSB 以下
- ゲイン誤差:±2% 以下
- 同期を容易にするための外部クロック入力
- 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定