このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
AMC3330-Q1 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えた高精度絶縁アンプです。その容量性強化絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL 1577 に準じて認定済みであり、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの各部を分離し、低電圧部分を損傷から保護します。
AMC3330-Q1 の入力は、高電圧信号を検出するために、抵抗分圧ネットワークなどの高インピーダンス電圧信号ソースに直接接続するよう最適化されています。内蔵の絶縁 DC/DC コンバータにより非グランド基準信号を測定できるため、ノイズが多くスペースに制約があるアプリケーション向けの独自のソリューションとして活用できます。
このデバイスの優れた性能により、正確な電圧監視と制御がサポートされます。AMC3330-Q1 の内蔵 DC/DC コンバータ フォルト検出および診断出力ピンを使用すると、システム レベルの設計と診断を簡素化できます。
AMC3330-Q1 は、温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定されています。