DATA SHEET
TPS6305x 1A スイッチと可変ソフトスタート機能搭載のシングル・インダクタ昇降圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 降圧モードと昇圧モードの間を継ぎ目なく移行する真の昇降圧コンバータ
- 2.5V~5.5V の入力電圧範囲
- 0.5A の連続出力電流:VIN ≥ 2.5V、
VOUT = 3.3V
- 可変および固定出力電圧バージョン
- 効率:90% 超 (昇圧モード)、95% 超 (降圧モード)
- スイッチング周波数:2.5MHz (標準値)
- 可変の平均入力電流制限
- 可変のソフトスタート時間
- デバイス静止電流:60μA 未満
- 自動パワー・セーブ・モードまたは強制 PWM モード
- シャットダウン中の負荷切断
- 過熱保護
- 小型の 1.6mm × 1.2mm、12 ピン WCSP および 2.5mm × 2.5mm、12 ピン HotRod™ QFN パッケージ
- カスタム設計を作成可能